Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0661 € - 0,0775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,5052 € - 0,5599 € | 43 Varastossa |
M6
|
Musta
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1381 € - 0,163 € | 762 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0455 € - 0,0635 € | 500 Varastossa |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0524 € - 0,0732 € | 1498 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3354 € - 0,3723 € | 196 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0632 € - 0,07 € | 8000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1314 € - 0,1533 € | 3476 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1699 € - 0,1768 € | 4831 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,228 € - 0,2404 € | 550 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,6092 € - 0,6763 € | 3097 Varastossa |
M8
|
Musta
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2238 € - 0,2597 € | 4850 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,9323 € - 1,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2597 € - 0,3026 € | 2750 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0849 € - 0,0993 € | 900 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1588 € - 0,1766 € | 7821 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1615 € - 0,1793 € | 16599 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0652 € - 0,0761 € | 9276 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0366 € - 0,0409 € | 2300 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0331 € - 0,0366 € | 16000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa