Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0628 € - 0,0735 € | 945 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0928 € - 0,1032 € | 2990 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0928 € - 0,1032 € | 14004 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1464 € - 0,1533 € | 1400 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0663 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | 29466 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1752 € - 0,1944 € | 500 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1793 € - 0,1998 € | 20054 Varastossa |
M5
|
Musta
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0703 € - 0,0823 € | 3758 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1875 € - 0,1971 € | 2280 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1373 € - 0,1616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,069 € - 0,0806 € | 9000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0883 € - 0,1033 € | 2939 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,319 € - 0,3559 € | 708 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | 2400 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0654 € - 0,0766 € | 4669 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1041 € - 0,1217 € | 1083 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0681 € - 0,0797 € | 96 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | 56040 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3107 € - 0,3463 € | 4100 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa