Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1561 € - 0,1658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1848 € - 0,2039 € 1880 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
0,5844 € - 0,6826 € 108 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 1253 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0928 € - 0,1032 € 1176 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2834 € - 0,3135 € 8361 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2272 € - 0,2519 € 1774 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1779 € - 0,1985 € 900 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Urallinen kanta
0,2128 € - 0,2487 € 500 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1189 € - 0,1323 € 4304 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,08 € 96 Varastossa
M6
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2409 € - 0,2669 € 339 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1971 € - 0,219 € 13870 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0397 € - 0,0465 € 11170 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0742 € - 0,0869 € 5 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1282 € - 0,1423 € 5725 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2382 € - 0,2642 € 34800 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1262 € 6308 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 10054 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PA Väritön

10051498

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PVDF Väritön

10051016

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1848 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Väritön

10051368

Hinta-alue
0,6826 € - 0,5844 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA Musta

10050958

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
1253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm PA Väritön

10050682

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0928 €

Varastotasot
1176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Väritön

10051283

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2834 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 25.0 mm PVDF Väritön

10051085

Hinta-alue
0,2519 € - 0,2272 €

Varastotasot
1774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 12.0 mm PVDF Väritön

10050972

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1779 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PVDF Väritön

10051054

Hinta-alue
0,2487 € - 0,2128 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PA Musta

10051030

Hinta-alue
0,1323 € - 0,1189 €

Varastotasot
4304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA Musta

10051467

Hinta-alue
0,08 € - 0,0684 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PVDF Väritön

10051207

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2409 €

Varastotasot
339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 30.0 mm PA Musta

10051306

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
13870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm PA Väritön

10050835

Hinta-alue
0,0465 € - 0,0397 €

Varastotasot
11170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA Musta

10050910

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PP Väritön

10051078

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0742 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 20.0 mm PP Väritön

10051047

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1282 €

Varastotasot
5725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10051153

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2382 €

Varastotasot
34800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm PA Musta

10050767

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1136 €

Varastotasot
6308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA Musta

10050996

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
10054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta