Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,228 € - 0,2404 € | 550 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1314 € - 0,1533 € | 3476 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1381 € - 0,163 € | 762 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1699 € - 0,1768 € | 4831 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,192 € - 0,2017 € | 7994 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,9323 € - 1,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,5223 € - 0,5513 € | 2870 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
8,283 € - 10,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,4923 € - 2,8614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,6429 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,4923 € - 2,8614 € | 1750 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | 903 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,7935 € - 3,4227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,2453 € - 4,6138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,6429 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,2453 € - 3,8471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7502 € - 1,6429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
4,3948 € - 6,2157 € | 50 Varastossa |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa