Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1698 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0675 € - 0,0834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 5900 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 25000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 1000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 2000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 1000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1013 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0436 € - 0,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0438 € - 0,0541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1585 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,046 € - 0,0568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 1000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa