Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0961 € - 0,1124 € 3453 Varastossa
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,3073 € - 0,3424 € 21450 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1115 € - 0,124 € 20039 Varastossa
M3
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0414 € - 0,0481 € 4500 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1263 € 27855 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0363 € - 0,0423 € 21610 Varastossa
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0396 € - 0,046 € 13084 Varastossa
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,4813 € - 0,536 € 15280 Varastossa
M8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1992 € - 0,2203 € 4400 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,3788 € - 0,4224 € 4585 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0414 € - 0,0482 € 25456 Varastossa
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,042 € - 0,049 € 31304 Varastossa
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,128 € - 0,1501 € 25190 Varastossa
M8
8.0 mm
Urallinen kanta
0,3073 € - 0,3424 € 23304 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1212 € - 0,1416 € 8000 Varastossa
M8
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1812 € - 0,2152 € 13080 Varastossa
M8
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1104 € - 0,1293 € 19957 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1657 € - 0,1742 € 8566 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,09 € - 0,1055 € 49308 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1294 € - 0,1515 € 5746 Varastossa
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039243

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0961 €

Varastotasot
3453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PVDF Väritön

10039137

Hinta-alue
0,3424 € - 0,3073 €

Varastotasot
21450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Koneruuvi Litteä kanta Urallinen kanta M3 8.0 mm PA Musta

10038369

Hinta-alue
0,124 € - 0,1115 €

Varastotasot
20039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038529

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0414 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Musta

10038536

Hinta-alue
0,1263 € - 0,1136 €

Varastotasot
27855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10038383

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0363 €

Varastotasot
21610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038338

Hinta-alue
0,046 € - 0,0396 €

Varastotasot
13084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon Musta

10039526

Hinta-alue
0,536 € - 0,4813 €

Varastotasot
15280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Väritön

10038550

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1992 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039441

Hinta-alue
0,4224 € - 0,3788 €

Varastotasot
4585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038468

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0414 €

Varastotasot
25456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038567

Hinta-alue
0,049 € - 0,042 €

Varastotasot
31304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039366

Hinta-alue
0,1501 € - 0,128 €

Varastotasot
25190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PVDF Väritön

10039090

Hinta-alue
0,3424 € - 0,3073 €

Varastotasot
23304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039465

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1212 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039540

Hinta-alue
0,2152 € - 0,1812 €

Varastotasot
13080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039250

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1104 €

Varastotasot
19957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039335

Hinta-alue
0,1742 € - 0,1657 €

Varastotasot
8566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039175

Hinta-alue
0,1055 € - 0,09 €

Varastotasot
49308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8x1.25 mm 35.0 mm PP Väritön

10039496

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1294 €

Varastotasot
5746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön