Valikko Haku

Koristeruuvisuojukset

Varastossa

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Suunniteltu peittämään esillä olevat ruuvin päät ja tarjoamaan koristeellisemman ja kiillokkaamman ulkonäön.
  • Sillä on laaja, jopa 16 värin valikoima.
  • Käytetään esimerkiksi huonekaluissa, kaapeissa, toimiston ja jopa auton sisustuksessa.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Määrä alustaa kohden D Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Mänty
20
13.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
15
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Wenge
15
20.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € 35708 Varastossa
Musta
15
20.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € 3400 Varastossa
Tumma tammi
15
20.0 mm
1800 Varastossa
Kerma
15
20.0 mm
9000 Varastossa
Tuhka
20
13.0 mm
0,052 € - 0,0649 € 25000 Varastossa
Valkoinen
20
13.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € 4500 Varastossa
Vaalea tammi
15
20.0 mm
8000 Varastossa
Mahonki
20
13.0 mm
5000 Varastossa
Saksanpähkinä
20
13.0 mm
2010 Varastossa
Kerma
20
13.0 mm
11255 Varastossa
Kirsikka
15
20.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € 2145 Varastossa
Alumiini
15
20.0 mm
0,052 € - 0,0649 € 35000 Varastossa
Alumiini
20
13.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € 17500 Varastossa
Valkoinen
15
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Mahonki
15
20.0 mm
0,052 € - 0,0649 € 28080 Varastossa
Harmaa
20
13.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tuhka
15
20.0 mm
0,0867 € - 0,1083 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
15
20.0 mm
  • / 2
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Mänty

10291085


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Mänty
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Harmaa

10291153

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Wenge

10291238


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Wenge
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Musta

10291146

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
35708 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Tumma tammi

10291221

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Tumma tammi
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Kerma

10291139


Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Kerma
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Tuhka

10291054


Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Tuhka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Valkoinen

10290996

Hinta-alue
0,0649 € - 0,052 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Vaalea tammi

10290989

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Vaalea tammi
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    25/32
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Mahonki

10291061


Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Mahonki
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Saksanpähkinä

10291078


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Saksanpähkinä
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Kerma

10291009


Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Kerma
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Kirsikka

10291160


Varastotasot
11255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Kirsikka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Alumiini

10291245

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
2145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Alumiini
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Alumiini

10291115

Hinta-alue
0,0649 € - 0,052 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Alumiini
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Valkoinen

10290965

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    25/32
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Mahonki

10291191


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Mahonki
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Harmaa

10291023

Hinta-alue
0,0649 € - 0,052 €

Varastotasot
28080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Tuhka

10291184

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Tuhka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Valkoinen

10291122

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    25/32