Valikko Haku

Koristeruuvisuojukset

Varastossa

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Suunniteltu peittämään esillä olevat ruuvin päät ja tarjoamaan koristeellisemman ja kiillokkaamman ulkonäön.
  • Sillä on laaja, jopa 16 värin valikoima.
  • Käytetään esimerkiksi huonekaluissa, kaapeissa, toimiston ja jopa auton sisustuksessa.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Määrä alustaa kohden D Osta
0,0846 € - 0,1057 € 4770 Varastossa
Harmaa
15
20.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 19080 Varastossa
Harmaa
20
13.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 1000 Varastossa
Tumma tammi
20
13.0 mm
2010 Varastossa
Kerma
20
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Mänty
20
13.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 58100 Varastossa
Musta
20
13.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 44000 Varastossa
Valkoinen
20
13.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tuhka
15
20.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € 4300 Varastossa
Tumma tammi
15
20.0 mm
990 Varastossa
Wenge
20
13.0 mm
5000 Varastossa
Saksanpähkinä
20
13.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 5300 Varastossa
Ristikko
20
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Wenge
15
20.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € 3345 Varastossa
Alumiini
15
20.0 mm
900 Varastossa
Pyökki
15
20.0 mm
11255 Varastossa
Kirsikka
15
20.0 mm
9000 Varastossa
Tuhka
20
13.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 36000 Varastossa
Alumiini
20
13.0 mm
2800 Varastossa
Kirsikka
20
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Saksanpähkinä
15
20.0 mm
  • / 2
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Harmaa

10291153

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
4770 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Harmaa

10291023

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
19080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Tumma tammi

10291092

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Tumma tammi
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Kerma

10291009


Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Kerma
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Mänty

10291085


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Mänty
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Musta

10291016

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
58100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Valkoinen

10290934

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Tuhka

10291184

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Tuhka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Tumma tammi

10291221

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Tumma tammi
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Wenge

10291108


Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Wenge
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Saksanpähkinä

10291078


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Saksanpähkinä
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Ristikko

10290941

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Ristikko
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Wenge

10291238


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Wenge
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Alumiini

10291245

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
3345 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Alumiini
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Pyökki

10291177


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Pyökki
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Kirsikka

10291160


Varastotasot
11255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Kirsikka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Tuhka

10291054


Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Tuhka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Alumiini

10291115

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Alumiini
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Kirsikka

10291030


Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Kirsikka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Saksanpähkinä

10291207


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Saksanpähkinä
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16