Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Määrä alustaa kohden | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
2800 Varastossa |
Kirsikka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 36000 Varastossa |
Alumiini
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Ristikko
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0846 € - 0,1057 € | 3345 Varastossa |
Alumiini
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 19080 Varastossa |
Harmaa
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
990 Varastossa |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0846 € - 0,1057 € | 1800 Varastossa |
Vaalea tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8000 Varastossa |
Mahonki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 26139 Varastossa |
Valkoinen
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5000 Varastossa |
Saksanpähkinä
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mahonki
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
2010 Varastossa |
Kerma
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mänty
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
9000 Varastossa |
Tuhka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0846 € - 0,1057 € | 33608 Varastossa |
Musta
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 4300 Varastossa |
Tumma tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,0633 € | 3000 Varastossa |
Vaalea tammi
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 4770 Varastossa |
Harmaa
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mänty
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa