Valikko Haku

Koristeruuvisuojukset

Varastossa

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Suunniteltu peittämään esillä olevat ruuvin päät ja tarjoamaan koristeellisemman ja kiillokkaamman ulkonäön.
  • Sillä on laaja, jopa 16 värin valikoima.
  • Käytetään esimerkiksi huonekaluissa, kaapeissa, toimiston ja jopa auton sisustuksessa.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Määrä alustaa kohden D Osta
0,0846 € - 0,1057 € 3345 Varastossa
Alumiini
15
20.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € 17560 Varastossa
Valkoinen
15
20.0 mm
900 Varastossa
Pyökki
15
20.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 58100 Varastossa
Musta
20
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Saksanpähkinä
15
20.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 1000 Varastossa
Tumma tammi
20
13.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 44000 Varastossa
Valkoinen
20
13.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € 2700 Varastossa
Valkoinen
15
20.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 8880 Varastossa
Pyökki
20
13.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tuhka
15
20.0 mm
0,0508 € - 0,0633 € 26139 Varastossa
Valkoinen
20
13.0 mm
0,0846 € - 0,1057 € 1800 Varastossa
Vaalea tammi
15
20.0 mm
  • / 2
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Alumiini

10291245

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
3345 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Alumiini
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    51/64
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Valkoinen

10290965

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
17560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    25/32
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Pyökki

10291177


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Pyökki
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Musta

10291016

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
58100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Saksanpähkinä

10291207


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Saksanpähkinä
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Tumma tammi

10291092

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Tumma tammi
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Valkoinen

10290934

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Valkoinen

10291122

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    25/32
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Pyökki

10291047

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
8880 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Pyökki
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Tuhka

10291184

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Tuhka
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    13/16
Koristeruuvisuojus 13.0 mm ABS Valkoinen

10290996

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0508 €

Varastotasot
26139 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Ruuvikoko
    M8
Koristeruuvisuojus 20.0 mm ABS Vaalea tammi

10290989

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0846 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • Väri
    Vaalea tammi
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Määrä alustaa kohden
    15
  • Ruuvikoko
    25/32