High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9008 € - 1,0008 € | 461 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,9405 € - 1,0446 € | 4561 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,4668 € - 0,5175 € | 12313 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,156 € - 0,156 € | 53734 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,6749 € - 0,7502 € | 6481 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,0841 € - 0,0935 € | 690 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,308 € - 0,3409 € | 7479 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
4,1894 € - 4,4085 € | 1544 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
24,2681 € - 24,2681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
5 in
127.0 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,0869 € - 0,0966 € | 86994 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
4,6549 € - 4,6549 € | 5842 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Sininen
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,3915 € - 0,4353 € | 56507 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,2464 € - 0,2642 € | 10995 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Punainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
1,1541 € - 1,2828 € | 5146 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,7201 € - 0,7995 € | 9680 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,2505 € - 0,2793 € | 100 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Keltainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
40,7444 € - 42,8939 € | 23 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
1,2185 € - 1,2185 € | 150 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
Sininen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
2,1357 € - 2,1357 € | 100 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,0809 € - 0,1011 € | 47991 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikoni
|
1.929 in
49.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa