Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
20,5365 € - 20,5365 € 16 Varastossa
76.2 mm
Väritön
88.9 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
6
4,2442 € - 4,2442 € 238 Varastossa
50.0 mm
Väritön
62.7 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,0783 € - 0,0978 € 13108 Varastossa
0.8 mm
Musta
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
Ilman kielekettä
5
0,3559 € - 0,3559 € 21000 Varastossa
6.4 mm
Väritön
11.1 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,0725 € - 0,0807 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Musta
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
Ilman kielekettä
3
0,4148 € - 0,4613 € 4656 Varastossa
11.1 mm
Väritön
15.9 mm
Silikoni
22.2 mm
Ilman kielekettä
3
0,805 € - 0,8953 € 14518 Varastossa
15.9 mm
Väritön
20.3 mm
Silikoni
15.9 mm
Ilman kielekettä
3
12,1849 € - 12,1849 € 20 Varastossa
54.0 mm
Musta
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
22,2889 € - 22,2889 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.9 mm
Musta
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
Ilman kielekettä
3
5,0519 € - 5,3258 € 111 Varastossa
38.0 mm
Musta
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
Ilman kielekettä
3
0,2204 € - 0,245 € 34836 Varastossa
6.4 mm
Väritön
9.5 mm
Silikoni
12.7 mm
Ilman kielekettä
3
0,4833 € - 0,5366 € 22 Varastossa
14.3 mm
Väritön
19.1 mm
Silikoni
14.3 mm
Ilman kielekettä
3
7,2562 € - 7,6395 € 1398 Varastossa
50.0 mm
Musta
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
Ilman kielekettä
3
0,7201 € - 0,7995 € 9680 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
Ilman kielekettä
3
0,282 € - 0,3121 € 15455 Varastossa
8.7 mm
Väritön
11.1 mm
Silikoni
17.5 mm
Ilman kielekettä
3
2,5602 € - 2,6971 € 70 Varastossa
23.8 mm
Musta
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,0841 € - 0,0935 € 690 Varastossa
1.6 mm
Musta
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
Ilman kielekettä
3
0,0869 € - 0,0966 € 86994 Varastossa
0.4 mm
Väritön
1.6 mm
Silikoni
15.9 mm
Ilman kielekettä
3
24,2681 € - 24,2681 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Väritön
127.0 mm
Silikoni
50.8 mm
Ilman kielekettä
3
0,4668 € - 0,5175 € 12313 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
Ilman kielekettä
3
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10293171

Hinta-alue
20,5365 € - 20,5365 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249161

Hinta-alue
4,2442 € - 4,2442 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiotulppa 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm EPDM Musta

10287620

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0783 €

Varastotasot
13108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 11.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242575

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3559 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249246

Hinta-alue
0,0807 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Väritön

10249031

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4148 €

Varastotasot
4656 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 15.5 mm 20.0 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10249055

Hinta-alue
0,8953 € - 0,805 €

Varastotasot
14518 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249604

Hinta-alue
12,1849 € - 12,1849 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Musta

10249628

Hinta-alue
22,2889 € - 22,2889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249697

Hinta-alue
5,3258 € - 5,0519 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 6.2 mm 9.2 mm 12.7 mm Silikoni Väritön

10248980

Hinta-alue
0,245 € - 0,2204 €

Varastotasot
34836 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikoni Väritön

10249048

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249703

Hinta-alue
7,6395 € - 7,2562 €

Varastotasot
1398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Musta

10249437

Hinta-alue
0,7995 € - 0,7201 €

Varastotasot
9680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikoni Väritön

10249000

Hinta-alue
0,3121 € - 0,282 €

Varastotasot
15455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249482

Hinta-alue
2,6971 € - 2,5602 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249260

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10248928

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0869 €

Varastotasot
86994 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10249222

Hinta-alue
24,2681 € - 24,2681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Musta

10249376

Hinta-alue
0,5175 € - 0,4668 €

Varastotasot
12313 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF