High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0546 € - 0,0683 € | 84946 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
5
|
||
0,7995 € - 0,8899 € | 12180 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
0,2751 € - 0,2751 € | 3003 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
5,1888 € - 5,1888 € | 375 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Sininen
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,2806 € - 0,3107 € | 481 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranssi
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
8,9813 € - 9,9807 € | 1 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
0,2423 € - 0,2423 € | 10137 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,1054 € - 0,1172 € | 53384 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,9036 € - 1,0062 € | 600 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,4038 € - 0,4463 € | 15000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
1,7387 € - 1,8345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Väritön
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,4134 € - 0,4586 € | 10469 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Väritön
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
2,1221 € - 2,2316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
1,6429 € - 1,7387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,2094 € - 0,2094 € | 81998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
1,2883 € - 1,4375 € | 5210 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
5,0519 € - 5,3258 € | 111 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
0,0783 € - 0,0978 € | 13108 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
5
|
||
0,156 € - 0,1738 € | 10656 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
0,7434 € - 0,8241 € | 4685 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa