Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,2396 € - 0,2656 € 27048 Varastossa
1.2 mm
Vihreä
5.5 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
2
11,5688 € - 11,5688 € 2396 Varastossa
57.9 mm
Väritön
68.3 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
6
4,2442 € - 4,2442 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.2 mm
Musta
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
9,5837 € - 9,5837 € 400 Varastossa
47.6 mm
Musta
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2806 € - 0,2984 € 35743 Varastossa
6.4 mm
Punainen
11.1 mm
Silikoni
25.1 mm
Ilman kielekettä
3
6,3115 € - 6,3115 € 550 Varastossa
31.7 mm
Väritön
39.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
2,478 € - 2,478 € 732 Varastossa
8.0 mm
Väritön
14.3 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
3,3679 € - 3,5459 € 150 Varastossa
31.0 mm
Musta
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
Ilman kielekettä
3
3,0667 € - 3,0667 € 594 Varastossa
23.0 mm
Vihreä
27.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
6,6948 € - 6,6948 € 600 Varastossa
42.0 mm
Väritön
50.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
1,1637 € - 1,1637 € 293 Varastossa
19.1 mm
Väritön
23.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
5,7912 € - 5,7912 € 170 Varastossa
37.3 mm
Punainen
44.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,245 € - 0,245 € 31109 Varastossa
6.2 mm
Väritön
9.2 mm
Silikoni
12.8 mm
Ilman kielekettä
2
1,1035 € - 1,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Sininen
23.5 mm
Silikoni
19.5 mm
Ilman kielekettä
2
4,1894 € - 4,1894 € 200 Varastossa
27.0 mm
Keltainen
34.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2957 € - 0,621 € 3872 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Ilman kielekettä
1
10,4325 € - 10,4325 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
Väritön
63.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
15,8268 € - 15,8268 € 10 Varastossa
61.9 mm
Väritön
75.0 mm
Silikoni
34.9 mm
Ilman kielekettä
3
8,1045 € - 8,1045 € 300 Varastossa
47.63 mm
Väritön
55.96 mm
Silikoni
44.45 mm
Kielekkeellä
1
700 Varastossa
41.28 mm
Väritön
50.01 mm
Silikoni
44.45 mm
Kielekkeellä
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikoni Vihreä

10288597

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
27048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10293157

Hinta-alue
11,5688 € - 11,5688 €

Varastotasot
2396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249505

Hinta-alue
4,2442 € - 4,2442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249581

Hinta-alue
9,5837 € - 9,5837 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikoni Punainen

10192191

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2806 €

Varastotasot
35743 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192269

Hinta-alue
6,3115 € - 6,3115 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10335352

Hinta-alue
2,478 € - 2,478 €

Varastotasot
732 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249666

Hinta-alue
3,5459 € - 3,3679 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikoni Vihreä

10192214

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192276

Hinta-alue
6,6948 € - 6,6948 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192207

Hinta-alue
1,1637 € - 1,1637 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikoni Punainen

10192559

Hinta-alue
5,7912 € - 5,7912 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikoni Väritön

10288641

Hinta-alue
0,245 € - 0,245 €

Varastotasot
31109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Sininen

10293300

Hinta-alue
1,1035 € - 1,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10192245

Hinta-alue
4,1894 € - 4,1894 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Musta

10241479

Hinta-alue
0,621 € - 0,2957 €

Varastotasot
3872 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10293225

Hinta-alue
10,4325 € - 10,4325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikoni Väritön

10293164

Hinta-alue
15,8268 € - 15,8268 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomainen tulppa kielekkeellä (ID) Väritön Silikoni

20566678

Hinta-alue
8,1045 € - 8,1045 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Sormikieleke
    Kielekkeellä
  • Thread Sizes (All)
    M56
Kartiomainen tulppa kielekkeellä (ID) Väritön Silikoni

20566661


Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Sormikieleke
    Kielekkeellä
  • Thread Sizes (All)
    M52