Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Korkean lämpötilan laitepyörät sopivat ihanteellisesti laitteistoihin, kuten leipomouunien pyöriksi sekä sovelluksiin, joissa lämpötila voi kohota korkealle, kuten teolliset uunilaitteistot ja painekattilat. Sekä muut käyttösovellukset, joissa vaaditaan korkean lämpötilan kestävyyttä. Valikoimassamme on pulttireikäisiä, kiinteälevyisiä ja kääntyvällä levyllä varustettuja pyöriä. Pyöriä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, kuten lämpömuovi, ruostumaton teräs ja kumi. Saatavana on eri kokoja ja värejä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,8827 € - 117,5632 € | 38 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 43,2498 € - 80,8481 € | 9 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 37,2806 € - 69,6926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 128,7481 € - 270,3711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 3,0667 € - 5,7214 € | 389 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,7376 € - 7,0152 € | 177 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 36,0621 € - 112,0718 € | 28 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 71,3575 € - 221,786 € | 30 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 36,5139 € - 113,4806 € | 28 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
|
||
| 7,7901 € - 14,5768 € | 107 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
|
||
| 65,4019 € - 122,3072 € | 43 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,8888 € - 6,0664 € | 454 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 31,0238 € - 58,0197 € | 42 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 53,7919 € - 167,1876 € | 4 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 48,603 € - 90,8822 € | 22 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,4216 € - 10,1491 € | 299 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
|
||
| 42,2641 € - 79,0367 € | 37 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
|
||
| 6,8044 € - 12,7367 € | 281 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
|
||
| 31,7083 € - 59,2847 € | 8 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 51,3412 € - 95,9999 € | 4 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa