Valikko Haku

Kuitujen jatkossuojat

Varastossa

Optisen nauhan ja kuitujen jatkossuojat suojaavat kuitua tehokkaasti. Tarjolla on kaksi versiota, jotka molemmat muodostuvat sisä- ja ulkoputkista. Tyypissä 1 on ruostumaton terästanko ja tyypissä 2 keraaminen tanko. Läpinäkyvä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tangon läpimitta Putken sisähalkaisija Palautettu halkaisija Osta
0,5947 € - 0,6608 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2548 € - 0,2831 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1.5 mm
2.8 mm
0,2932 € - 0,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.4 mm
2.8 mm
0,2212 € - 0,2457 € 272 Varastossa
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2552 € - 0,2835 € 200 Varastossa
0.8 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2092 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2212 € - 0,2457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2212 € - 0,2457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2527 € - 0,2808 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2072 € - 0,2303 € 398 Varastossa
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
N/A Kirkas 40.0 mm

10318713

Hinta-alue
0,6608 € - 0,5947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ceramic
  • Holkin pituus
    40.0 mm
N/A Kirkas 61.0 mm

10316153

Hinta-alue
0,2831 € - 0,2548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.5 mm
N/A Kirkas

10337752

Hinta-alue
0,3258 € - 0,2932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.4 mm
N/A Kirkas

10337721

Hinta-alue
0,2457 € - 0,2212 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.2 mm
N/A Kirkas

10337691

Hinta-alue
0,2835 € - 0,2552 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    0.5 mm
N/A Kirkas

10337707

Hinta-alue
0,2325 € - 0,2092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.2 mm
Kuitujen jatkossuoja Kirkas

10337738

Hinta-alue
0,2457 € - 0,2212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.2 mm
N/A Kirkas

10337714

Hinta-alue
0,2457 € - 0,2212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.2 mm
N/A Kirkas

10337684

Hinta-alue
0,2808 € - 0,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    0.5 mm
N/A Kirkas

10337745

Hinta-alue
0,2303 € - 0,2072 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Sisäpuolinen materiaali
    PE-kopolymeeriliima
  • Ulkopuolen materiaali
    Polyolefiini
  • Tangon materiaali
    Ruostumaton jousiteräs
  • Putken sisähalkaisija
    1.2 mm