Valikko Haku

Kuitujen taittumista rajoittavat putket - haaroitin

Varastossa

Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while delivering a complete, self-managing solution for fibre routing.

The tubing design allows for precise bending control of optical fibres while minimizing signal loss, particularly in applications where cables or threads may be repeatedly bent or flexed, making it durable and flexible.

It gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords. Used in applications such as manufacturing, and medical equipment.

  • Material: PA
  • Colour: Blue, Green, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kaapelityyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
1,5917 € - 1,5917 € 80 Varastossa
49.6 mm
Musta
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
3,6755 € - 3,6755 € 6325 Varastossa
49.6 mm
Vihreä
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
4,9835 € - 4,9835 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.6 mm
Sininen
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
21,6537 € - 21,6537 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.6 mm
Sininen
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
N/A Musta PA 2,5–3,5 mm

10315927

Hinta-alue
1,5917 € - 1,5917 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelityyppi
    2.5 - 3.5 mm
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
N/A Vihreä PA 5,1–6,0 mm

10315941

Hinta-alue
3,6755 € - 3,6755 €

Varastotasot
6325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kaapelityyppi
    5.1 - 6.0 mm
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
N/A Sininen PA 6,35 mm:n OFBLT

10315965

Hinta-alue
4,9835 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kaapelityyppi
    6.35 mm OFBLT
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
N/A Sininen PA 3,0–4,0 mm

10315934

Hinta-alue
21,6537 € - 21,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kaapelityyppi
    3.0 - 4.0 mm
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm