Valikko Haku

Kuitujen taittumista rajoittavat putket - haaroitin

Varastossa

Nailoninen kuitujen taipumista rajoittavan putkihaaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Tarjoaa valikoiman tulosovittimia 2,5-7,0 mm:n OFBLT:ille, kuitunipuille, kaapeleille ja kytkentäkaapeleille. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen ja vihreä. UL94-V0-luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kaapelityyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
1,5917 € - 1,5917 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.6 mm
Musta
2,5–3,5 mm
8.0 mm
21,6537 € - 21,6537 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.6 mm
Sininen
3,0–4,0 mm
8.0 mm
4,9835 € - 4,9835 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.6 mm
Sininen
6,35 mm:n OFBLT
8.0 mm
3,6755 € - 3,6755 € 7 Varastossa
49.6 mm
Vihreä
5,1–6,0 mm
8.0 mm
N/A Musta PA 2,5–3,5 mm

10315927

Hinta-alue
1,5917 € - 1,5917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelityyppi
    2,5–3,5 mm
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
N/A Sininen PA 3,0–4,0 mm

10315934

Hinta-alue
21,6537 € - 21,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kaapelityyppi
    3,0–4,0 mm
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
N/A Sininen PA 6,35 mm:n OFBLT

10315965

Hinta-alue
4,9835 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kaapelityyppi
    6,35 mm:n OFBLT
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
N/A Vihreä PA 5,1–6,0 mm

10315941

Hinta-alue
3,6755 € - 3,6755 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kaapelityyppi
    5,1–6,0 mm
  • Halkaisija
    16.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm