Nailoninen kuitujen taipumista rajoittavan putkihaaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Tarjoaa valikoiman tulosovittimia 2,5-7,0 mm:n OFBLT:ille, kuitunipuille, kaapeleille ja kytkentäkaapeleille. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen ja vihreä. UL94-V0-luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kaapelityyppi | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5917 € - 1,5917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.953 in
49.6 mm
|
Musta
|
2,5–3,5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,6537 € - 21,6537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.953 in
49.6 mm
|
Sininen
|
3,0–4,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6755 € - 3,6755 € | 7 Varastossa |
1.953 in
49.6 mm
|
Vihreä
|
5,1–6,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,9835 € - 4,9835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.953 in
49.6 mm
|
Sininen
|
6,35 mm:n OFBLT
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa