Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.
Sarjanumero: SREFA04
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Säde | Asennustapa | Kokonaiskorkeus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1315 € - 4,1315 € | 675 Varastossa |
Musta
|
30.0 mm
|
Screw
|
0.488 in
12.4 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 1,0584 € - 1,1455 € | 199 Varastossa |
Väritön
|
43.2mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
Tukijalusta
|
||
| 8,5532 € - 8,5532 € | 15 Varastossa |
Musta
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 5,3336 € - 5,3336 € | 239 Varastossa |
Musta
|
35.0 mm
|
Screw
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 4,09 € - 4,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
25.0 mm
|
Adhesive
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 4,4087 € - 4,4087 € | 5832 Varastossa |
Musta
|
30.0 mm
|
Screw
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 1,893 € - 4,9619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
30.0 mm
|
Screw
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tukijalusta
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 3393 Varastossa |
Väritön
|
43.2 mm
|
Ruuvi
|
0.299 in
7.6 mm
|
Tukijalusta
|
||
| 3,2748 € - 3,2748 € | 364 Varastossa |
Musta
|
25.0 mm
|
Screw
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 1,3816 € - 1,5198 € | 7902 Varastossa |
Väritön
|
43.2 mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
Tukijalusta
|
||
| 5,8311 € - 5,8311 € | 498 Varastossa |
Musta
|
30.0 mm
|
Adhesive
|
0.488 in
12.4 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 3,8137 € - 3,8137 € | 3535 Varastossa |
Musta
|
25.0 mm
|
Screw
|
0.25 in
6.35 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 4,5875 € - 4,5875 € | 400 Varastossa |
Musta
|
25.0 mm
|
Adhesive
|
0.25 in
6.35 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 3,7308 € - 3,7308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
30.0 mm
|
Adhesive
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
| 0,5748 € - 0,6245 € | 209 Varastossa |
Väritön
|
43.2 mm
|
Ruuvi
|
0.299 in
7.6 mm
|
Tukijalusta
|
||
| 7,3102 € - 7,3102 € | 398 Varastossa |
Musta
|
40.0 mm
|
Screw
|
0.25 in
6.35 mm
|
Kuidun säilytystila
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa