Valikko Haku

Kuitukiinnike - neljänneskierros

Varastossa

Neljänneskierroksen kuitukiinnikkeet tukevat vakiomallisia telinekiinnikkeitä, jotka kiinnitetään 19 tuuman telineeseen neljänneskierroksella. Niillä voidaan vetää valokuituja telinettä pitkin. Valmistettu UL94-V0-luokitellusta mustasta nailonista.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Neliön mitat Kokonaisleveys Asennustapa Osta
0,9948 € - 1,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.7 mm
0.374 in
30.2 mm
Työnnettävä neljänneskierros
0,9948 € - 1,0777 € 20400 Varastossa
42.7 mm
0.465 in
30.2 mm
Työnnettävä neljänneskierros
Kuitupidike 42.7 mm (L) Musta

10111758

Hinta-alue
1,0777 € - 0,9948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työnnettävä neljänneskierros
  • Tyyppi
    Hyllytason pidike
  • Kokonaiskorkeus
    61.4 mm
  • Kokonaispituus
    42.7 mm
Kuitupidike 42.7 mm (L) Musta

10111741

Hinta-alue
1,0777 € - 0,9948 €

Varastotasot
20400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Työnnettävä neljänneskierros
  • Tyyppi
    Hyllytason pidike
  • Kokonaiskorkeus
    61.4 mm
  • Kokonaispituus
    42.7 mm