Valikko Haku

Kuituohjaimet

Varastossa

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennustapa Kokonaisleveys Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
3,7722 € - 3,7722 € 223 Varastossa
Screw
49.6 mm
Corner
12.0 mm
7,7998 € - 7,7998 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Corner
8.0 mm
4,813 € - 4,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
Adhesive
40.0 mm
Corner
5.5 mm
3,6064 € - 3,6064 € 296 Varastossa
Screw
44.6 mm
Corner
12.0 mm
3,7031 € - 3,7031 € 300 Varastossa
Adhesive
40.0 mm
Corner
8.0 mm
0,5264 € - 0,6024 € 111 Varastossa
Corner
7.0 mm
10111482 0,2818 € - 0,3399 € 3259 Varastossa
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
2,2398 € - 2,2398 € 300 Varastossa
Tarratyyny
40.0 mm
Suora
40.0 mm
3,0466 € - 3,0466 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Corner
12.0 mm
2,957 € - 2,957 € Kysy toimitusaikaa täältä
Snap Fit
44.6 mm
Corner
12.0 mm
3,5235 € - 3,5235 € 90 Varastossa
Screw
40.0 mm
Corner
8.0 mm
3,4406 € - 3,4406 € 100 Varastossa
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.5 mm
2,8188 € - 2,8188 € 3190 Varastossa
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
0,2818 € - 0,4532 € 767 Varastossa
Snap-Fit
8.0 mm
Fiber Guide Spacer
14.5 mm
2,6253 € - 2,6253 € 98 Varastossa
Screw
40.0 mm
Corner
5.0 mm
2,8879 € - 2,8879 € Kysy toimitusaikaa täältä
Adhesive
44.6 mm
Corner
5.0 mm
3,9242 € - 3,9242 € 400 Varastossa
Liima
40.0 mm
Corner
12.0 mm
2,957 € - 2,957 € Kysy toimitusaikaa täältä
Adhesive
44.6 mm
Corner
12.0 mm
2,1555 € - 2,1555 € 731 Varastossa
Screw
44.6 mm
Corner
4.8 mm
2,4319 € - 2,4319 € 83 Varastossa
Screw
49.6 mm
Corner
4.8 mm
  • / 2
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 40.0 mm PA

10312674

Hinta-alue
3,7722 € - 3,7722 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10312445

Hinta-alue
7,7998 € - 7,7998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Sisältää
    Niitit
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 -37.0 mm PA

10312544

Hinta-alue
4,813 € - 4,813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 35.0 mm PA

10312667

Hinta-alue
3,6064 € - 3,6064 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm (R)

10312551

Hinta-alue
3,7031 € - 3,7031 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma 37.0 mm PA

10316177

Hinta-alue
0,6024 € - 0,5264 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Corner
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kuituohjain Koroke 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Hinta-alue
0,3399 € - 0,2818 €

Varastotasot
3259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Spacer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Kuituohjain Suora Liima;Painoniitti 40.0 mm (R)

10312704

Hinta-alue
2,2398 € - 2,2398 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Suora
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.0 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 mm PA

10641552

Hinta-alue
3,0466 € - 3,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm PA

10312599

Hinta-alue
2,957 € - 2,957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 30.0 mm PA

10312681

Hinta-alue
3,5235 € - 3,5235 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm PA

10312605

Hinta-alue
3,4406 € - 3,4406 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Joustava (R)

10111451

Hinta-alue
2,8188 € - 2,8188 €

Varastotasot
3190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Flexible
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituohjain Koroke 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Hinta-alue
0,4532 € - 0,2818 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Fiber Guide Spacer
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 30.5 mm PA

10312629

Hinta-alue
2,6253 € - 2,6253 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm PA

10312506

Hinta-alue
2,8879 € - 2,8879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm PA

10312513

Hinta-alue
3,9242 € - 3,9242 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 35.0 mm PA

10312520

Hinta-alue
2,957 € - 2,957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Self-Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 35.0 mm PA

10312636

Hinta-alue
2,1555 € - 2,1555 €

Varastotasot
731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 40.0 mm PA

10312643

Hinta-alue
2,4319 € - 2,4319 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mikään ei sisälly
  • Tyyppi
    Corner
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm