Valikko Haku

Kumipysäyttimet

Varastossa

Näitä kumipysäyttimenä saa suorakulmaisena tuplanaaras- tai tuplaurosvaihtoehtoina. Ne on valmistettu mustasta sinkitystä teräksestä ja kumista.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Jalustan pituus Pituus Osta
54,5118 € - 60,5687 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0 mm
168.0 mm
15,1559 € - 16,8399 € 1 Varastossa
136.0 mm
136.0 mm
38,5258 € - 42,8065 € 4 Varastossa
136.0 mm
136.0 mm
56,2842 € - 62,538 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0 mm
168.0 mm
Puskuri Suorakulma 200.0 mm 100.0 mm Teräs;kumi

10306215

Hinta-alue
60,5687 € - 54,5118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Rubber Stop
  • Pituus
    168.0 mm
  • Jalustan pituus
    168.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999190
Puskuri Suorakulma M10 150.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10306222

Hinta-alue
16,8399 € - 15,1559 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Rubber Stop
  • Pituus
    136.0 mm
  • Jalustan pituus
    136.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999190
Puskuri Suorakulma 150.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10306208

Hinta-alue
42,8065 € - 38,5258 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Rubber Stop
  • Pituus
    136.0 mm
  • Jalustan pituus
    136.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016930090
Puskuri Suorakulma M12 200.0 mm 100.0 mm Teräs;kumi

10306239

Hinta-alue
62,538 € - 56,2842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Rubber Stop
  • Pituus
    168.0 mm
  • Jalustan pituus
    168.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999190