Tässä pyöreät putken päätytulpat sarjassa on kupu päärakenne, joka on ihanteellinen sovelluksiin, joissa ulkonäkö on tärkeä. Sileä pinta tarjoaa houkuttelevan ratkaisun sekä huonekaluille että teollisiin käyttötarkoituksiin. Ne suojaavat pyöreiden putkien päitä sääolosuhteilta ja teräviltä reunoilta. Nämä sisäosat toimivat iskunvaimentimet ja suojakansina. Kuluminen ja vaurioituminen vähenevät estämällä lian, kosteuden ja roskien pääsy pyöreään putkiprofiiliin.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Paneelin vähimmäispaksuus | h | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3133 € - 0,4873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,1401 € - 0,2179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1289 € | 7200 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,2139 € - 0,3328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,2284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |