Näitä kuula- ja hylsyniveliä voidaan käyttää kahden osan liittämiseksi monella eri tavalla. Se on luja ja pitkäkestoinen, taaten luotettavan suorituskyvyn suurtenkin kuormien alaisena. Se mahdollistaa tehokkaan ja tarkan liikkeen sekä sulavan toiminnan ja vähentyneen kitkan.
Siinä on kuulan muotoinen pää ja hylsyn muotoinen kotelo, mikä antaa sille suuren liikkuvuuden ja joustavuuden. Sen muoto mahdollistaa kierron ja kulmaliikkeen, tehden siitä täydellisen monisuuntaisiin käyttökohteisiin.
Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d4 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Materiaali | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9873 € - 5,699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
||
| 4,4075 € - 6,2935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
| 5,5863 € - 7,9745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
| 4,4588 € - 6,3755 € | 1 Varastossa |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
||
| 47,2423 € - 62,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 49,3743 € - 65,8358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 47,2423 € - 62,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 1,6708 € - 2,3883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Teräs
|
8.0
|
||
| 8,528 € - 12,177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
| 4,1718 € - 5,9655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
||
| 10,0553 € - 14,3705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
| 17,3328 € - 24,764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
||
| 7,9643 € - 11,3775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
||
| 47,2423 € - 62,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 48,9233 € - 65,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
| 1,8758 € - 2,6855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Teräs
|
10.0
|
||
| 6,2833 € - 8,9688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
| 4,756 € - 6,7958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
||
| 10,5575 € - 15,0778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
||
| 47,2423 € - 62,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa