Näitä kuula- ja hylsyniveliä, joissa on litteät kotelot, käytetään kahden osan yhdistämiseen. Näiden nivelten kuula- ja hylsyjärjestelmä mahdollistaa sujuvan ja joustavan liikkeen moniin eri suuntiin. Kotelon litteä osa helpottaa asennusta, sillä sen ansiosta avain voi tarttua osaan.
Kuula ja hylsy tarjoavat pitkäkestoista suorituskykyä ja sujuvaa toimintaa vähentäen liitäntäosien kitkaa ja kulumista ja mahdollistaen joustavuuden poikkeamien tapauksessa.
Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Thread hand | d1 | l1 ±0.3 | Materiaali | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,80 € - 15,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
||
1,61 € - 2,48 € | 3508 Varastossa |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Teräs
|
13.0
|
19.3
|
||
11,10 € - 15,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
12.8
|
||
2,65 € - 4,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
24.0
|
||
4,17 € - 6,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
12.8
|
||
1,50 € - 2,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Teräs
|
10.0
|
14.8
|
||
2,81 € - 4,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
24.0
|
||
4,49 € - 6,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
14.8
|
||
9,09 € - 13,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
24.0
|
||
15,06 € - 20,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
||
15,06 € - 20,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
||
14,42 € - 19,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
||
2,99 € - 4,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Teräs
|
16.0
|
24.0
|
||
1,40 € - 2,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Teräs
|
8.0
|
12.8
|
||
13,93 € - 19,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
14.8
|
||
1,31 € - 2,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Teräs
|
8.0
|
12.8
|
||
4,78 € - 7,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
19.3
|
||
12,36 € - 17,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
19.3
|
||
12,85 € - 17,13 € | 2 Varastossa |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Teräs
|
22.0
|
30.0
|
||
6,81 € - 10,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
24.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa