Valikko Haku

Kuularullat - keskiraskas käyttö

Varastossa

Keskiraskaan käytön kuularullat ovat korroosionkestäviä, ja niissä on likaa poistava reikä; villahuopa tiiviste maksimoi tehokkuuden. Niissä on suuri kuula, joka istuu monien pienten kuulien päällä puolipallon muotoisessa kupissa.Niillä on laaja tukialue suuremman vakauden tarjoamiseksi, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla, koneiden lastauksen sovelluksissa, liukuovijärjestelmissä ja konepöydissä. Niitä käytetään laajalti raskailla teollisuudenaloilla, kuten tuotannossa, autoteollisuudessa ja kuljetuksessa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Kokonaishalkaisija Kuulan leveys Kannan korkeus Halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
4,9797 € - 6,6785 € 13 Varastossa
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
10,0891 € - 28,3766 € 156 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
11,5156 € - 32,4071 € 18 Varastossa
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
15,2504 € - 42,919 € 502 Varastossa
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
15,2893 € - 43,0279 € 37 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
20 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
4,9797 € - 14,0249 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
6,3024 € - 17,7558 € 317 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
6,3024 € - 17,7558 € 6 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
46,4904 € - 130,7994 € 42 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
37 Varastossa
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
6,3024 € - 17,7558 € 40 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
18,4275 € - 24,6911 € 12 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
16,2748 € - 45,8056 € 125 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
11,6323 € - 32,7339 € 127 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
24 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
15,1855 € - 42,7283 € 64 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
6,1209 € - 17,2111 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
4,9797 € - 6,6785 € 50 Varastossa
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
  • / 2
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Rungon halkaisija
    38.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Hinta-alue
6,6785 € - 4,9797 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Rungon halkaisija
    32.1 mm
  • Kannan korkeus
    30.2 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Hinta-alue
28,3766 € - 10,0891 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    38.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Hinta-alue
32,4071 € - 11,5156 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Rungon halkaisija
    32.1 mm
  • Kannan korkeus
    30.2 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Hinta-alue
42,919 € - 15,2504 €

Varastotasot
502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    35.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    35.0 kg
  • Rungon halkaisija
    20.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Hinta-alue
43,0279 € - 15,2893 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    39.7 mm
  • Kannan korkeus
    39.7 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    250.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    250. kg
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.6 mm
Kuulapyörä 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Hinta-alue
14,0249 € - 4,9797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Rungon halkaisija
    32.1 mm
  • Kannan korkeus
    30.2 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Hinta-alue
17,7558 € - 6,3024 €

Varastotasot
317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    39.7 mm
  • Kannan korkeus
    39.7 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Hinta-alue
17,7558 € - 6,3024 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    39.7 mm
  • Kannan korkeus
    39.7 mm
Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Hinta-alue
130,7994 € - 46,4904 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    140.0 kg
  • Rungon halkaisija
    55.5 mm
  • Kannan korkeus
    54.8 mm
Kuulapyörä 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    7.9 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    15.0 kg
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.5 mm
Kuulapyörä 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Hinta-alue
17,7558 € - 6,3024 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    39.7 mm
  • Kannan korkeus
    39.7 mm
Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Hinta-alue
24,6911 € - 18,4275 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    140.0 kg
  • Rungon halkaisija
    55.5 mm
  • Kannan korkeus
    54.8 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Sinkki

10302521

Hinta-alue
45,8056 € - 16,2748 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301300000
Kuulapyörä 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Hinta-alue
32,7339 € - 11,6323 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
Kuulapyörä 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    140.0 kg
  • Rungon halkaisija
    69.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.9 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Hinta-alue
42,7283 € - 15,1855 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.3 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Hinta-alue
17,2111 € - 6,1209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
Kuulapyörä 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Hinta-alue
6,6785 € - 4,9797 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Rungon halkaisija
    32.1 mm
  • Kannan korkeus
    30.2 mm