Keskiraskaan käytön kuularullat ovat korroosionkestäviä, ja niissä on likaa poistava reikä; villahuopa tiiviste maksimoi tehokkuuden. Niissä on suuri kuula, joka istuu monien pienten kuulien päällä puolipallon muotoisessa kupissa.Niillä on laaja tukialue suuremman vakauden tarjoamiseksi, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla, koneiden lastauksen sovelluksissa, liukuovijärjestelmissä ja konepöydissä. Niitä käytetään laajalti raskailla teollisuudenaloilla, kuten tuotannossa, autoteollisuudessa ja kuljetuksessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Kokonaishalkaisija | Kuulan leveys | Kannan korkeus | Halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
6,3024 € - 17,7558 € | 6 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.272 in
57.7 mm
|
||
6,3024 € - 17,7558 € | 317 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||
20 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||
6,3024 € - 17,7558 € | 40 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.665 in
67.7 mm
|
||
4,9797 € - 14,0249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||
6,0042 € - 16,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
15,1855 € - 42,7283 € | 64 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
4,9797 € - 6,6785 € | 73 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
4,9797 € - 6,6785 € | 50 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||
15,2893 € - 43,0279 € | 37 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.862 in
72.7 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
24 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
46,4904 € - 130,7994 € | 50 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
16,2748 € - 45,8056 € | 125 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
10,0891 € - 28,3766 € | 156 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
15,2504 € - 42,919 € | 427 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
18,4275 € - 24,6911 € | 12 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
37 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa