Valikko Haku

Kuularullat - Raskas lasti

Varastossa

Raskaan käytön kuularullat ovat korroosionkestäviä, ja niissä on lianpoistoreikä ja villahuopatiiviste. Niiden kuula vierii metalli- tai muovikotelon sisällä, ja se mahdollistaa raskaiden osien liikkeen joka suuntaan. Niiden kuormituskapasiteetti on 35–1 000 kg, ja ne on valmistettu tarjoamaan pitkä käyttöikä.Lämpötilan kestävä -30C - 100C. Voidaan käyttää esimerkiksi rahdin ja matkatavaroiden käsittelyyn, kokoomalinjoilla, koneiden lastauksen sovelluksissa, liukuovijärjestelmissä ja konepöydissä. Käytetään laajalti raskailla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa ja kuljetuksessa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Rungon halkaisija Kuulan leveys Alustan korkeus Kannan korkeus Työkuormituskyky Osta
107,1753 € - 301,6075 € 29 Varastossa
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
5 Varastossa
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
63,2843 € - 178,0894 € 31 Varastossa
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
18,4629 € - 51,9474 € 20 Varastossa
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
5 Varastossa
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
65,6902 € - 88,0211 € 25 Varastossa
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
14 Varastossa
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Kuulapyörä 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Hinta-alue
301,6075 € - 107,1753 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    35.8 mm
  • Kannan korkeus
    35.8 mm
  • Pohjan leveys
    76.2 mm
  • Rungon halkaisija
    60.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    48.5 mm
  • Kannan korkeus
    73.5 mm
  • Pohjan leveys
    60.0 mm
  • Rungon halkaisija
    60.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Hinta-alue
178,0894 € - 63,2843 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    35.8 mm
  • Kannan korkeus
    48.3 mm
  • Pohjan leveys
    44.5 mm
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Hinta-alue
51,9474 € - 18,4629 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    16.1 mm
  • Kannan korkeus
    19.6 mm
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
  • Rungon halkaisija
    20.6 mm
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
Kuulapyörä 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    49.2 mm
  • Pohjan leveys
    76.2 mm
  • Rungon halkaisija
    60.0 mm
  • Kuulan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    32.0 mm
  • Kannan korkeus
    32.0 mm
  • Pohjan leveys
    76.2 mm
  • Rungon halkaisija
    50.8 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Hinta-alue
88,0211 € - 65,6902 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    35.8 mm
  • Pohjan leveys
    57.2 mm
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    28.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.6 mm
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm