Valikko Haku

Kuusikulmaiset eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
137 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ulkokierteen koko Avainväli Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,9952 € - 1,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,038 € - 1,4999 € 1329 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,6037 € - 2,1283 € 100 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 5700 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,9952 € - 1,4373 € 296 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,4448 € - 1,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,4064 € - 1,8553 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
1,8091 € - 1,8091 € 17952 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5999 € - 0,8643 € 1117 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,3684 € - 1,7985 € 50 Varastossa
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,1583 € - 2,8777 € 52 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
0,6459 € - 0,9337 € 288 Varastossa
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9532 € - 1,3759 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9935 € - 1,4316 € 2094 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,6037 € - 2,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
0,9532 € - 1,3759 € 200 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,985 € - 0,985 € 98 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,2245 € - 1,6187 € 97 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,2751 € - 1,6962 € 68 Varastossa
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
2,1583 € - 2,8777 € 600 Varastossa
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • / 7
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 25.0 mm Nailon 6

10156230

Hinta-alue
1,4373 € - 0,9952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M4 25.0 mm Nailon 6

10156483

Hinta-alue
1,4999 € - 1,038 €

Varastotasot
1329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamidi

10156728

Hinta-alue
2,1283 € - 1,6037 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nailon 6/6

10433508

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Hinta-alue
1,4373 € - 0,9952 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Hinta-alue
1,4448 € - 1,4448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Hinta-alue
1,8553 € - 1,4064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Hinta-alue
1,8091 € - 1,8091 €

Varastotasot
17952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Hinta-alue
0,8643 € - 0,5999 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Hinta-alue
1,7985 € - 1,3684 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Hinta-alue
2,8777 € - 2,1583 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Hinta-alue
0,9337 € - 0,6459 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nailon 6

10156216

Hinta-alue
1,3759 € - 0,9532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M4 20.0 mm Nailon 6

10156452

Hinta-alue
1,4316 € - 0,9935 €

Varastotasot
2094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M5 50.0 mm Nailon 6

10156698

Hinta-alue
2,1283 € - 1,6037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Hinta-alue
1,3759 € - 0,9532 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Hinta-alue
0,985 € - 0,985 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M3 40.0 mm Nailon 6

10156377

Hinta-alue
1,6187 € - 1,2245 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M5 25.0 mm Nailon 6

10429488

Hinta-alue
1,6962 € - 1,2751 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamidi

10156858

Hinta-alue
2,8777 € - 2,1583 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm