Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0418 € - 0,0516 € 1000 Varastossa
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,016 € - 0,0198 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,0557 € - 0,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#8
22.2 mm
0,057 € - 0,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,0437 € - 0,0539 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#4
9.5 mm
0,0382 € - 0,0472 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
6.4 mm
0,0202 € - 0,0249 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#2
7.1 mm
0,0418 € - 0,0516 € 1000 Varastossa
6.4 mm
#4
9.5 mm
0,0504 € - 0,0623 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,0612 € - 0,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
1/4
5.6 mm
0,0927 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
#6
28.6 mm
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
11.1 mm
0,0546 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#6
19.1 mm
0,0418 € - 0,0516 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,0437 € - 0,0539 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
10.0 mm
0,0527 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,1296 € - 0,1945 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,0646 € - 0,0798 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
12.7 mm
0,0557 € - 0,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,0522 € - 0,0645 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
19.1 mm
  • / 5
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0418 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Hinta-alue
0,0198 € - 0,016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    8.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Hinta-alue
0,0704 € - 0,057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 6.4 mm

10372197

Hinta-alue
0,0472 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Hinta-alue
0,0249 € - 0,0202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0418 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Hinta-alue
0,0623 € - 0,0504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm 1/4 5.6 mm

10372623

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Avainväli
    8.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    8.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #6 19.1 mm

10372524

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 9.5 mm

10372203

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 15.9 mm

10372593

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Hinta-alue
0,1945 € - 0,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm 1/4 12.7 mm

10372685

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Hinta-alue
0,0645 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm