Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1713 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
15.9 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
9.5 mm
0,1713 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
3.2 mm
0,1713 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
12.7 mm
0,1713 € - 0,1968 € 3000 Varastossa
#6-32
4.8 mm
0,1713 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
6.4 mm
0,1713 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
11.1 mm
0,1713 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
7.9 mm
0,26 € - 0,2889 € 4000 Varastossa
#8-32
22.2 mm
0,1997 € - 0,228 € 11920 Varastossa
9.5 mm
0,2166 € - 0,2478 € 5000 Varastossa
22.2 mm
0,2166 € - 0,2478 € 9455 Varastossa
9.5 mm
0,2053 € - 0,2337 € 11000 Varastossa
6.4 mm
0,2096 € - 0,2393 € 10498 Varastossa
M3
22.2 mm
0,2138 € - 0,2436 € 9640 Varastossa
M3
6.4 mm
0,1883 € - 0,2152 € 4000 Varastossa
M4
3.2 mm
0,1883 € - 0,2152 € 15900 Varastossa
M3
6.4 mm
0,2138 € - 0,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
19.1 mm
0,2138 € - 0,2436 € 5000 Varastossa
M3
9.5 mm
0,2491 € - 0,285 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.4 mm
  • / 10
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Uroskierrekiinnitys

10024249

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm Nailon 6/6

10638682

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024256

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024300

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024263

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024270

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024294

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024287

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 22.2 mm #8-32 Naaraskierrekiinnitys Nailon 6/6 Väritön

10365311

Hinta-alue
0,2889 € - 0,26 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10011256

Hinta-alue
0,228 € - 0,1997 €

Varastotasot
11920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nailon 6/6

10016671

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2166 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nailon 6/6

10016756

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2166 €

Varastotasot
9455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10024218

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2053 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 22.2 mm PA Väritön

10010181

Hinta-alue
0,2393 € - 0,2096 €

Varastotasot
10498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 6.4 mm PA Väritön

10010228

Hinta-alue
0,2436 € - 0,2138 €

Varastotasot
9640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Hinta-alue
0,2152 € - 0,1883 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Hinta-alue
0,2152 € - 0,1883 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 19.1 mm PA Väritön

10010198

Hinta-alue
0,2436 € - 0,2138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 9.5 mm PA Väritön

10010235

Hinta-alue
0,2436 € - 0,2138 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Hinta-alue
0,285 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm