Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2431 € - 0,278 € 2998 Varastossa
M4
4.8 mm
0,1096 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
22.2 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
6.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 2000 Varastossa
#6-32
15.9 mm
0,2431 € - 0,278 € 2000 Varastossa
M4 x 0.7
15.9 mm
0,1875 € - 0,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
20.6 mm
0,2114 € - 0,2418 € 37998 Varastossa
M4 x 0.7
6.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 1000 Varastossa
#6-32
12.7 mm
0,2431 € - 0,278 € 135 Varastossa
M4 x 0.7
35.7 mm
0,1555 € - 0,1778 € 35 Varastossa
M4
15.9 mm
0,2155 € - 0,2445 € 960 Varastossa
M3
9.5 mm
0,1629 € - 0,2971 € 36 Varastossa
M4
9.5 mm
0,2431 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
22.2 mm
0,2003 € - 0,228 € 3970 Varastossa
#8-32
9.5 mm
0,2003 € - 0,228 € 1000 Varastossa
#8-32
22.2 mm
0,2003 € - 0,228 € 955 Varastossa
#8-32
12.7 mm
0,2155 € - 0,2445 € 1021 Varastossa
M3
12.7 mm
0,2017 € - 0,2293 € 9820 Varastossa
M4
6.4 mm
0,2017 € - 0,2293 € 2021 Varastossa
M4
7.9 mm
  • / 10
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Kierteinen ruuvituki 22.2 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108178

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6.4 mm PA

10109144

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 15.9 mm #6-32 Naaraskierrekiinnitys Nailon Väritön

10011201

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 20.6 mm PA

10119938

Hinta-alue
0,3409 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 6.4 mm Nailon 6/6

10016732

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
37998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm PA

10109175

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 15.9 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108154

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1555 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016879

Hinta-alue
0,2445 € - 0,2155 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm PA

10119860

Hinta-alue
0,2971 € - 0,1629 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 22.2 mm PA

10110928

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 22.2 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10013748

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 8-32 9.5 mm UL94 V-2 PA

10024225

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 8-32 22.2 mm UL94 V-2 PA

10024201

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 8-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024232

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016893

Hinta-alue
0,2445 € - 0,2155 €

Varastotasot
1021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016978

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2017 €

Varastotasot
9820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016985

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2017 €

Varastotasot
2021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm