Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1562 € - 0,1736 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
0,2086 € - 0,2376 € 1000 Varastossa
M4
3.2 mm
0,1007 € - 0,1119 € 900 Varastossa
9.5 mm
0,224 € - 0,2558 € 1000 Varastossa
M4
19.1 mm
0,1372 € - 0,1525 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
0,1316 € - 0,1547 € 2754 Varastossa
M4
20.0 mm
0,1837 € - 0,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
3.2 mm
0,2114 € - 0,2418 € 4800 Varastossa
25.4 mm
0,1837 € - 0,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
11.1 mm
0,0988 € - 0,0988 € 679 Varastossa
M3
15.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 7485 Varastossa
M3
3.2 mm
0,3162 € - 0,3162 € 5658 Varastossa
M3
3.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 12900 Varastossa
M3
6.4 mm
0,2086 € - 0,2376 € 5975 Varastossa
M3
19.1 mm
0,0988 € - 0,0988 € 1000 Varastossa
M2.5
15.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 4903 Varastossa
M3
4.8 mm
0,1837 € - 0,21 € 1000 Varastossa
M4
12.7 mm
0,1316 € - 0,1547 € 1485 Varastossa
M4
15.0 mm
0,2114 € - 0,2418 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,1239 € - 0,1239 € 1056 Varastossa
M2.5
3.0 mm
  • / 10
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 22.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10010310

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 3.2 mm PA Väritön

10010259

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2086 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10155905

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1007 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 19.1 mm PA Väritön

10013793

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki #6-32 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10010303

Hinta-alue
0,1525 € - 0,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 20.0 mm PA

10175408

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1316 €

Varastotasot
2754 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nailon 6/6

10016695

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 15.0 mm PA

10175316

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
7485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.0 mm PA

10175330

Hinta-alue
0,3162 € - 0,3162 €

Varastotasot
5658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
12900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 19.1 mm PA Väritön

10010174

Hinta-alue
0,2376 € - 0,2086 €

Varastotasot
5975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 15.0 mm PA

10175231

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
4903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 15.0 mm PA

10175392

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1316 €

Varastotasot
1485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    3.8 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nailon 6/6

10016770

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.0 mm PA

10175255

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1239 €

Varastotasot
1056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm