Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1562 € - 0,1736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1119 € | 900 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1547 € | 2754 Varastossa |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2114 € - 0,2418 € | 4800 Varastossa |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 679 Varastossa |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 7485 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3162 € - 0,3162 € | 5658 Varastossa |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 12900 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 5975 Varastossa |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 4903 Varastossa |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1547 € | 1485 Varastossa |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2114 € - 0,2418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1239 € | 1056 Varastossa |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa