Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2537 € - 0,2819 € | 1000 Varastossa |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 750 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1547 € | 2754 Varastossa |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1547 € | 1019 Varastossa |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 6968 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1119 € | 900 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 4134 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 7036 Varastossa |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1547 € | 1485 Varastossa |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa