Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1631 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
9.5 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
6.4 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
7.9 mm
0,1671 € - 0,192 € 3000 Varastossa
#6-32
4.8 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
11.1 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
12.7 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
3.2 mm
0,1671 € - 0,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
15.9 mm
0,2003 € - 0,228 € 3838 Varastossa
M4
10.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 6000 Varastossa
M4
13.9 mm
0,2003 € - 0,228 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
17.1 mm
0,2003 € - 0,228 € 6000 Varastossa
M4
20.2 mm
0,1725 € - 0,3135 € 98 Varastossa
M4
14.3 mm
0,1096 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
22.2 mm
0,1779 € - 0,3272 € 50994 Varastossa
M4
17.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
22.2 mm
0,1096 € - 0,1253 € 3000 Varastossa
M4
25.4 mm
0,224 € - 0,2558 € 11990 Varastossa
M4
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.5 mm
0,3143 € - 0,3204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.7 mm
  • / 10
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm PA

10638682

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

10024270

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6-32 7.9 mm UL94 V-2 PA

10024287

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6-32 4.8 mm UL94 V-2 PA

10024263

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6-32 11.1 mm UL94 V-2 PA

10024294

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024300

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6-32 3.2 mm UL94 V-2 PA

10024256

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Uroskierrekiinnitys

10024249

Hinta-alue
0,192 € - 0,1671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 10.7 mm PA Väritön

10013878

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
3838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 13.9 mm PA Väritön

10013885

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 17.1 mm PA Väritön

10013847

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 20.2 mm PA Väritön

10013854

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 14.3 mm PA

10119891

Hinta-alue
0,3135 € - 0,1725 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 22.2 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108178

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 17.5 mm PA

10119914

Hinta-alue
0,3272 € - 0,1779 €

Varastotasot
50994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 22.2 mm #6-32 Naaraskierrekiinnitys Nailon Väritön

10011218

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6-32
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 25.4 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108192

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 15.9 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10013717

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
11990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 9.5 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10011171

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 12.7 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10109229

Hinta-alue
0,3204 € - 0,3143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm