Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2114 € - 0,2418 € | 316 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2114 € - 0,2418 € | 165 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 5000 Varastossa |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 4000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 46 Varastossa |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 2998 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 6903 Varastossa |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 2968 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1316 € - 0,1547 € | 1485 Varastossa |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0988 € - 0,0988 € | 1000 Varastossa |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 4000 Varastossa |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1697 € - 0,308 € | 1225 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,193 € - 0,3518 € | 14150 Varastossa |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1519 € - 0,2793 € | 11149 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1766 € - 0,3231 € | 7885 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa