Valikko Haku

Kuusikulmasuojukset

Varastossa

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Kuusikulmasuojukset ovat jäykkiä ja mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen. Saatavana kaikkiin tavallisiin hydrauliliittimiin.
  • Sopii myös pyöreiden osien suojaamiseen.
  • Joustava ja taloudellinen.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 h H Kierrestandardi Osta
0,125 € - 0,125 € 13100 Varastossa
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
UNF-Kierteet
0,14 € - 0,2628 € 5339 Varastossa
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
UNF-Kierteet
0,0936 € - 0,167 € 10148 Varastossa
Non Threaded
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Kierteetön
0,0915 € - 0,141 € 83161 Varastossa
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
UNF-Kierteet
0,0754 € - 0,1167 € 10077 Varastossa
1/2 in;M14
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
UNF-Kierteet
0,1478 € - 0,3148 € 7200 Varastossa
Non Threaded
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Kierteetön
0,0468 € - 0,0833 € 22515 Varastossa
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metric-Kierteet
0,0592 € - 0,1926 € 20 Varastossa
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
UNF-Kierteet
0,141 € - 0,2259 € 70 Varastossa
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metric-Kierteet
0,0646 € - 0,0999 € 70480 Varastossa
Non Threaded
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Kierteetön
0,1292 € - 0,2423 € 2250 Varastossa
5/8 in;M24
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metric-Kierteet
0,0969 € - 0,1506 € 15027 Varastossa
Non Threaded
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Kierteetön
0,1615 € - 0,3217 € 10577 Varastossa
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF-Kierteet
0,1238 € - 0,193 € 14399 Varastossa
Non Threaded
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Kierteetön
0,1097 € - 0,1752 € 20802 Varastossa
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
UNF-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 18.7 mm 25.0 mm (H) Väritön LDPE

10267127

Hinta-alue
0,125 € - 0,125 €

Varastotasot
13100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 31.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267196

Hinta-alue
0,2628 € - 0,14 €

Varastotasot
5339 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 24.6 mm 28.0 mm (H) Väritön LDPE

10267158

Hinta-alue
0,167 € - 0,0936 €

Varastotasot
10148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
Tulppa kuusiokolo 21.6 mm 25.0 mm (H) Väritön LDPE

10267134

Hinta-alue
0,141 € - 0,0915 €

Varastotasot
83161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 16.7 mm 20.0 mm (H) Väritön LDPE

10267110

Hinta-alue
0,1167 € - 0,0754 €

Varastotasot
10077 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in;M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 37.5 mm 31.0 mm (H) Väritön LDPE

10267219

Hinta-alue
0,3148 € - 0,1478 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
Tulppa kuusiokolo 10.7 mm 16.0 mm (H) Väritön LDPE

10267080

Hinta-alue
0,0833 € - 0,0468 €

Varastotasot
22515 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 13.7 mm 18.0 mm (H) Väritön LDPE

10267097

Hinta-alue
0,1926 € - 0,0592 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 35.5 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267202

Hinta-alue
0,2259 € - 0,141 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M30
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 15.7 mm 20.0 mm (H) Väritön LDPE

10267103

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0646 €

Varastotasot
70480 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
Tulppa kuusiokolo 29.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267189

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1292 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in;M24
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 23.6 mm 28.0 mm (H) Väritön LDPE

10267141

Hinta-alue
0,1506 € - 0,0969 €

Varastotasot
15027 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
Tulppa kuusiokolo 40.5 mm 31.0 mm (H) Väritön LDPE

10267226

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1615 €

Varastotasot
10577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Tulppa kuusiokolo 28.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267172

Hinta-alue
0,193 € - 0,1238 €

Varastotasot
14399 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
Tulppa kuusiokolo 26.6 mm 28.0 mm (H) Väritön LDPE

10267165

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1097 €

Varastotasot
20802 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet