Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.
It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kärjen halkaisija | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1187 € - 0,2163 € | 292 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1709 € - 0,3112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,156 € - 0,2875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,134 € - 0,245 € | 796 Varastossa |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,271 € - 0,4394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,2957 € | 1089 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,2938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2286 € - 0,4162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1259 € - 0,2313 € | 75 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1375 € - 0,2511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1248 € - 0,2272 € | 81 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa