Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1058 € - 0,1238 € 287 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7283 € - 0,7283 € 31 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1851 € - 0,2155 € 13558 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4145 € - 0,485 € 410 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5112 € - 0,5969 € 9500 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,748 € - 11,076 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2836 € - 9,0497 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,8146 € - 0,8146 € 35075 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5223 € - 0,6121 € 678 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4449 € - 0,5209 € 3791 Varastossa
M12
Väritön
PA
10.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2527 € - 2,7519 € 3027 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
5,4627 € - 6,8044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1533 € - 0,1616 € 4533 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,202 € - 2,6286 € 1023 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,0399 € - 4,1894 € 254 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,9835 € - 7,0234 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,6012 € - 5,3258 € 1 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,5054 € - 5,1204 € 530 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,5848 € - 9,4331 € 88 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3343 € - 0,3343 € 3683 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PA

10053874

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1058 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PA

10053980

Hinta-alue
0,7283 € - 0,7283 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 50.0 mm PA

10054017

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1851 €

Varastotasot
13558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 50.0 mm PA

10054093

Hinta-alue
0,485 € - 0,4145 €

Varastotasot
410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 70.0 mm PA

10054185

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5112 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

10220696

Hinta-alue
11,076 € - 9,748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 10.0 mm PEEK

10220658

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PA

10053997

Hinta-alue
0,8146 € - 0,8146 €

Varastotasot
35075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 30.0 mm PA

10054130

Hinta-alue
0,6121 € - 0,5223 €

Varastotasot
678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 40.0 mm PA

10054147

Hinta-alue
0,5209 € - 0,4449 €

Varastotasot
3791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

10092101

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
3027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

10220627

Hinta-alue
6,8044 € - 5,4627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 40.0 mm PA

10054000

Hinta-alue
0,1616 € - 0,1533 €

Varastotasot
4533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 8.0 mm PEEK

10220467

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

10220535

Hinta-alue
4,1894 € - 2,0399 €

Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 15.0 mm PEEK

10220610

Hinta-alue
7,0234 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 20.0 mm PEEK

10220498

Hinta-alue
5,3258 € - 2,6012 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 15.0 mm PEEK

10220542

Hinta-alue
5,1204 € - 2,5054 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 30.0 mm PEEK

10220573

Hinta-alue
9,4331 € - 7,5848 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 20.0 mm PA

10054062

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3343 €

Varastotasot
3683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm