Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1058 € - 0,1238 € 287 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1148 € - 0,1344 € 4273 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0924 € - 0,1079 € 4298 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
6.5 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4449 € - 0,4449 € 4002 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1104 € - 0,1291 € 40 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
6,6675 € - 6,9413 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,4029 € - 15,0053 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8345 € - 1,9167 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,2168 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,2042 € - 2,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,3504 € - 0,3669 € 635 Varastossa
M3
Läpinäkyvä
PC
2.5 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,475 € - 0,4956 € 348 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
16,1006 € - 20,9472 € 78 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2836 € - 9,0497 € 310 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,7589 € - 19,1674 € 17 Varastossa
M8
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6078 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,4643 € - 2,5602 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,9846 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,587 € - 3,7376 € 10 Varastossa
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PA

10053874

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1058 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PA

10053911

Hinta-alue
0,1344 € - 0,1148 €

Varastotasot
4273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 6.5 mm PA

10053850

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0924 €

Varastotasot
4298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PA

10053881

Hinta-alue
0,4449 € - 0,4449 €

Varastotasot
4002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PA

10053904

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1104 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

10360484

Hinta-alue
6,9413 € - 6,6675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PEEK

10360569

Hinta-alue
15,0053 € - 14,4029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

10360323

Hinta-alue
1,9167 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 8.0 mm PEEK

10360446

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PC

10360286

Hinta-alue
2,30 € - 2,2042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 6.0 mm PC

10360033

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3504 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PC

10360118

Hinta-alue
0,4956 € - 0,475 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PEEK

10220764

Hinta-alue
20,9472 € - 16,1006 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

10360088

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 15.0 mm PEEK

10220672

Hinta-alue
9,0497 € - 7,2836 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 20.0 mm PEEK

10220757

Hinta-alue
19,1674 € - 14,7589 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

10360194

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 6.0 mm PEEK

10360361

Hinta-alue
2,5602 € - 2,4643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

10360392

Hinta-alue
3,1215 € - 2,9846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 16.0 mm PEEK

10360408

Hinta-alue
3,7376 € - 3,587 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm