Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,3518 € - 0,3669 € 500 Varastossa
M12
Väritön
PA
1,5197 € - 1,6018 € 398 Varastossa
M16
Väritön
PVDF
0,9734 € - 1,0829 € 5 Varastossa
M16
Väritön
PP
0,0985 € - 0,1096 € 8000 Varastossa
N6
Väritön
PA
0,4312 € - 0,4545 € 376 Varastossa
M14
Väritön
PA
0,1971 € - 0,219 € 458 Varastossa
M5
Väritön
PVDF
0,219 € - 0,2286 € 40060 Varastossa
M10
Väritön
PA
0,1092 € - 0,1213 € 32000 Varastossa
M3
Väritön
PA
0,1044 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
0,2806 € - 0,512 € 83 Varastossa
M12
Väritön
PA
1,9304 € - 2,0125 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Ruskea
PEEK
0,7009 € - 2,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
1,202 € - 2,6286 € 9 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PEEK
0,4381 € - 0,7119 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Väritön
PA
0,1058 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
0,1039 € - 0,1382 € 2000 Varastossa
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
0,0498 € - 0,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
0,0486 € - 0,0647 € 18984 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
0,1975 € - 0,2438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
0,0521 € - 0,0694 € 1908 Varastossa
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
  • / 5
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

10041581

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3518 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PVDF Väritön

10041659

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PP Väritön

10041642

Hinta-alue
1,0829 € - 0,9734 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri N6 10.0 mm PA Väritön

10041468

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0985 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    N6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M14 21.0 mm PA Väritön

10041628

Hinta-alue
0,4545 € - 0,4312 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PVDF Väritön

10041451

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PA Väritön

10041543

Hinta-alue
0,2286 € - 0,219 €

Varastotasot
40060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PA Väritön

10279137

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1092 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PC Kirkas

10218372

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Väritön

10326541

Hinta-alue
0,512 € - 0,2806 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M2 4.0 mm PEEK Ruskea

10358795

Hinta-alue
2,0125 € - 1,9304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10220801

Hinta-alue
2,0399 € - 0,7009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220825

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PA Väritön

10326565

Hinta-alue
0,7119 € - 0,4381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3.5 6.9 mm PA Väritön

10325117

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Avainväli
    6.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M10 14.8 mm PA Väritön

10325162

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1039 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Avainväli
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M5 7.9 mm PA Väritön

10325131

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Avainväli
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M3 5.4 mm PA Väritön

10325100

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0486 €

Varastotasot
18984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Avainväli
    5.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M2.5 4.9 mm PA Väritön

10179635

Hinta-alue
0,2438 € - 0,1975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PA Väritön

10325148

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0521 €

Varastotasot
1908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6