Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,0935 € - 0,104 € 24000 Varastossa
M4
Väritön
PA
0,1319 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PP
0,219 € - 0,2286 € 40060 Varastossa
M10
Väritön
PA
1,0172 € - 1,1295 € 179 Varastossa
M12
Väritön
PVDF
0,3094 € - 0,3436 € 3926 Varastossa
M8
Väritön
PVDF
0,4312 € - 0,4545 € 376 Varastossa
M14
Väritön
PA
0,2081 € - 0,2313 € 2423 Varastossa
M8
Väritön
PP
0,4504 € - 0,5011 € 2421 Varastossa
M12
Väritön
PP
0,0985 € - 0,1096 € 8000 Varastossa
N6
Väritön
PA
0,1971 € - 0,219 € 458 Varastossa
M5
Väritön
PVDF
0,1092 € - 0,1213 € 32000 Varastossa
M3
Väritön
PA
0,4066 € - 0,4518 € 1945 Varastossa
M12
Musta
PA
0,1067 € - 0,1957 € 38296 Varastossa
M4
Kirkas
PC
0,6297 € - 0,9912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Kirkas
PC
0,3723 € - 0,4134 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PP
0,9734 € - 1,0829 € 5 Varastossa
M16
Väritön
PP
0,7009 € - 2,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
0,0777 € - 0,1533 € 8643 Varastossa
M5
Väritön
PA
1,3964 € - 1,3964 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Väritön
PA
1,8893 € - 1,8893 € 250 Varastossa
M24
Väritön
PA
  • / 5
Kuusiomutteri M4 7.0 mm PA Väritön

10279144

Hinta-alue
0,104 € - 0,0935 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Väritön PP M5 Mutteri

10041444

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PA Väritön

10041543

Hinta-alue
0,2286 € - 0,219 €

Varastotasot
40060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PVDF Väritön

10041611

Hinta-alue
1,1295 € - 1,0172 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PVDF Väritön

10041536

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3094 €

Varastotasot
3926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M14 21.0 mm PA Väritön

10041628

Hinta-alue
0,4545 € - 0,4312 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PP Väritön

10041529

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
2423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PP Väritön

10041604

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4504 €

Varastotasot
2421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri N6 10.0 mm PA Väritön

10041468

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0985 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    N6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PVDF Väritön

10041451

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PA Väritön

10279137

Hinta-alue
0,1213 € - 0,1092 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PA Musta

10041598

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4066 €

Varastotasot
1945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M4 8.0 mm PC Kirkas

10218389

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1067 €

Varastotasot
38296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
Kirkas PC M2 Mutteri

10218365

Hinta-alue
0,9912 € - 0,6297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PP Väritön

10041567

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M16 24.0 mm PP Väritön

10041642

Hinta-alue
1,0829 € - 0,9734 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M3 5.5 mm PEEK Vaaleanruskea

10220801

Hinta-alue
2,0399 € - 0,7009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyeetteri-eetteri-ketoni
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PA Väritön

10326404

Hinta-alue
0,1533 € - 0,0777 €

Varastotasot
8643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M20 30.0 mm PA Väritön

10041666

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusiomutteri M24 36.0 mm PA Väritön

10041673

Hinta-alue
1,8893 € - 1,8893 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790