Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,1756 € - 0,2011 € 34767 Varastossa
27.8 mm
31.0 mm
Musta
Nailon
11.8 mm
0,1529 € - 0,1756 € 14600 Varastossa
22.2 mm
28.6 mm
Musta
Nailon
11.5 mm
0,1249 € - 0,1515 € 500 Varastossa
22.2 mm
24.6 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
0,1196 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
21.4 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
0,0909 € - 0,1252 € 32410 Varastossa
6.40 mm
7.9 mm
Musta
Nailon
7.9 mm
0,812 € - 2,0389 € 400 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Valkoinen
Nailon
14.3 mm
0,2535 € - 0,2889 € 22078 Varastossa
45.0 mm
48.4 mm
Musta
Nailon
11.5 mm
0,3215 € - 0,3484 € 1637 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Musta
Nailon
11.9 mm
0,1108 € - 0,1345 € 265 Varastossa
13.5 mm
15.1 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
0,106 € - 0,1284 € 7030 Varastossa
7.9 mm
9.5 mm
Musta
Nailon
7.9 mm
0,124 € - 0,1501 € 4500 Varastossa
19.8 mm
22.6 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
0,2238 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
23.5 mm
Musta
Nailon
10.5 mm
1
0,1196 € - 0,1444 € 600 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Musta
Nailon
10.3 mm
1900 Varastossa
Musta
PA
0,1749 € - 0,2159 € 522 Varastossa
7.8 mm
9.5 mm
Musta
Nailon
6.0 mm
0,1487 € - 0,2385 € 134 Varastossa
14.3 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,1445 € - 0,2287 € 830 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,1368 € - 0,2175 € 5 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,2269 € - 0,2801 € 4900 Varastossa
9.6 mm
13.0 mm
Musta
Nailon
6.5 mm
0,127 € - 0,2034 € 495 Varastossa
4.8 mm
Valkoinen
PA
5.9 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021170

Hinta-alue
0,2011 € - 0,1756 €

Varastotasot
34767 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021149

Hinta-alue
0,1756 € - 0,1529 €

Varastotasot
14600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nailon Musta

10021088

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1249 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nailon Musta

10021064

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10112144

Hinta-alue
0,1252 € - 0,0909 €

Varastotasot
32410 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Valkoinen

10261910

Hinta-alue
2,0389 € - 0,812 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021118

Hinta-alue
0,2889 € - 0,2535 €

Varastotasot
22078 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021125

Hinta-alue
0,3484 € - 0,3215 €

Varastotasot
1637 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Väri
    Musta
(DIA) N/A Musta Nailon

10021040

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1108 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10112151

Hinta-alue
0,1284 € - 0,106 €

Varastotasot
7030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nailon Musta

10021071

Hinta-alue
0,1501 € - 0,124 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10163030

Hinta-alue
0,2238 € - 0,2238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Musta

10112175

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1196 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Musta

10261811


Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 9.5 mm 6.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10163085

Hinta-alue
0,2159 € - 0,1749 €

Varastotasot
522 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    7.8 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355534

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1487 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355527

Hinta-alue
0,2287 € - 0,1445 €

Varastotasot
830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355503

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1368 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nailon Musta

10163092

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2269 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355619

Hinta-alue
0,2034 € - 0,127 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA