Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1641 € - 0,2175 € | 14000 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
| 0,0628 € - 0,0839 € | 987 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0753 € - 0,093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0474 € - 0,0632 € | 3095 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0931 € | 2045 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,0999 € - 0,1141 € | 868 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | 686 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,3297 € | 2493 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,4041 € | 2857 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2084 € - 0,8051 € | 800 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1669 € - 0,1768 € | 22700 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,362 € - 0,7956 € | 345 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1368 € - 0,2175 € | 5 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1168 € - 0,141 € | 19000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1147 € - 0,1389 € | 1500 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5991 € - 1,9685 € | 1200 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 34767 Varastossa |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,6458 € - 2,1521 € | 1920 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6300 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa