Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,087 € - 0,0966 € 4000 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,153 € - 0,6429 € 900 Varastossa
22.2 mm
25.8 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
6200 Varastossa
Musta
PA
0,2247 € - 0,2774 € 22000 Varastossa
7.1 mm
11.0 mm
Musta
Nailon
7.0 mm
0,1313 € - 0,209 € 100 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PA
8.0 mm
1
0,202 € - 0,3676 € 880 Varastossa
20.6 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,3648 € - 0,8041 € 425 Varastossa
38.1 mm
Musta
PA
14.3 mm
1
0,0829 € - 0,092 € 8867 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 23000 Varastossa
8.0 mm
9.5 mm
Valkoinen
Nailon
8.0 mm
1
0,1296 € - 0,2063 € 2991 Varastossa
6.4 mm
Valkoinen
PA
8.0 mm
1
0,1796 € - 0,3297 € 510 Varastossa
19.0 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 13944 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 8248 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 39219 Varastossa
8.0 mm
9.5 mm
Musta
PA
8.0 mm
1
0,1515 € - 0,1585 € 21704 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.6 mm
0,1529 € - 0,2427 € 799 Varastossa
15.9 mm
Valkoinen
PA
10.3 mm
1
1000 Varastossa
Musta
PA
0,1003 € - 0,1115 € 53649 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,2084 € - 0,8051 € 800 Varastossa
28.6 mm
30.9 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,362 € - 0,7956 € 345 Varastossa
38.0 mm
Valkoinen
PA
11.5 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103333

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261729

Hinta-alue
0,6429 € - 0,153 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Musta

10261804


Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10163078

Hinta-alue
0,2774 € - 0,2247 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355497

Hinta-alue
0,209 € - 0,1313 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355572

Hinta-alue
0,3676 € - 0,202 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Musta

10355633

Hinta-alue
0,8041 € - 0,3648 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102640

Hinta-alue
0,092 € - 0,0829 €

Varastotasot
8867 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Valkoinen

10103319

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355480

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1296 €

Varastotasot
2991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355565

Hinta-alue
0,3297 € - 0,1796 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103074

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
13944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103357

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
8248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Musta

10102626

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
39219 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103364

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
21704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355541

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1529 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Musta

10261781


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103340

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
53649 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261736

Hinta-alue
0,8051 € - 0,2084 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Valkoinen

10355602

Hinta-alue
0,7956 € - 0,362 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA