Valikko Haku

Kuvulliset tiivistemutterit

Varastossa

Integraalisissa tiivistemuttereissa on integroitu tiivistysominaisuus, jossa yhdistyy mutterin toiminnallisuus ja tiivistyskomponentti. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojaa sekä helpottavat kokoamisprosessia ja poistavat ylimääräisten tiivistyskomponenttien käytön tarpeen. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.

Tähän integraalisten tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin.

Ne kestävät -100 - +260 C lämpötiloja ja ovat uudelleenkäytettäviä. Integraalisia tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.

  • Integroitu tiivistysominaisuus, jonka ansiosta yksikössä yhdistyvät mutterin toiminnallisuus ja tiivistysosa.
  • Luotettavaa ja vesitiivistä liitäntää helpottaen samalla kokoonpanoprosessia ja poistaen tarpeen tiivistyksen lisäosille.
  • Ne sopivat -100 C - +260 C lämpötiloihin ja ovat uudelleenkäytettäviä.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0179

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Materiaali A/F d1 h1 d2 ±0.05 Osta
4,0708 € - 6,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
10.0
5.6
4,4972 € - 6,9188 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2
316 ruostumaton teräs
7.0
M4
8.0
4.5
6,1961 € - 9,5325 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
303 Ruostumaton teräs
24.0
M16
28.0
17.5
4,797 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5
303 Ruostumaton teräs
13.0
M8
15.0
8.5
6,1961 € - 9,5325 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
316 ruostumaton teräs
24.0
M16
28.0
17.5
4,5971 € - 7,0725 € 4 Varastossa
5.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
M6
12.0
6.8
4,5971 € - 7,0725 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M5
10.0
5.6
4,5971 € - 7,0725 € 7 Varastossa
4.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
10.0
5.6
4,797 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
303 Ruostumaton teräs
17.0
M10
18.0
10.6
4,4972 € - 6,9188 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
8.0
4.5
4,5971 € - 7,0725 € 4 Varastossa
5.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
M6
12.0
6.8
4,4972 € - 6,9188 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
8.0
4.5
4,5971 € - 7,0725 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
316 ruostumaton teräs
10.0
M6
12.0
6.8
5,1968 € - 7,995 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
303 Ruostumaton teräs
19.0
M12
22.0
12.85
4,4972 € - 6,9188 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4
316 ruostumaton teräs
5.5
M3
6.0
3.6
4,797 € - 7,38 € 90 Varastossa
8.0
316 ruostumaton teräs
17.0
M10
18.0
10.6
4,797 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5
316 ruostumaton teräs
13.0
M8
15.0
8.5
4,4972 € - 6,9188 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4
303 Ruostumaton teräs
5.5
M3
6.0
3.6
5,1968 € - 7,995 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
316 ruostumaton teräs
19.0
M12
22.0
12.85
Kuvullinen tiivistemutteri M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20207885

Hinta-alue
6,2628 € - 4,0708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Kuvullinen tiivistemutteri M4 7.0 316 ruostumaton teräs

20207731

Hinta-alue
6,9188 € - 4,4972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Kuvullinen tiivistemutteri M16 24.0 303 Ruostumaton teräs

20207847

Hinta-alue
9,5325 € - 6,1961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Kuvullinen tiivistemutteri M8 13.0 303 Ruostumaton teräs

20207786

Hinta-alue
7,38 € - 4,797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Kuvullinen tiivistemutteri M16 24.0 316 ruostumaton teräs

20207854

Hinta-alue
9,5325 € - 6,1961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Kuvullinen tiivistemutteri M6 10.0 303 Ruostumaton teräs

20207762

Hinta-alue
7,0725 € - 4,5971 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Kuvullinen tiivistemutteri M5 8.0 316 ruostumaton teräs

20207755

Hinta-alue
7,0725 € - 4,5971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Kuvullinen tiivistemutteri M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20207748

Hinta-alue
7,0725 € - 4,5971 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Kuvullinen tiivistemutteri M10 17.0 303 Ruostumaton teräs

20207809

Hinta-alue
7,38 € - 4,797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Kuvullinen tiivistemutteri M4 7.0 303 Ruostumaton teräs

20207724

Hinta-alue
6,9188 € - 4,4972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Kuvullinen tiivistemutteri M6 10.0 303 Ruostumaton teräs

20207496

Hinta-alue
7,0725 € - 4,5971 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Kuvullinen tiivistemutteri M4 7.0 303 Ruostumaton teräs

20207489

Hinta-alue
6,9188 € - 4,4972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Kuvullinen tiivistemutteri M6 10.0 316 ruostumaton teräs

20207779

Hinta-alue
7,0725 € - 4,5971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Kuvullinen tiivistemutteri M12 19.0 303 Ruostumaton teräs

20207823

Hinta-alue
7,995 € - 5,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Kuvullinen tiivistemutteri M3 5.5 316 ruostumaton teräs

20207717

Hinta-alue
6,9188 € - 4,4972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Kuvullinen tiivistemutteri M10 17.0 316 ruostumaton teräs

20207816

Hinta-alue
7,38 € - 4,797 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Kuvullinen tiivistemutteri M8 13.0 316 ruostumaton teräs

20207793

Hinta-alue
7,38 € - 4,797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Kuvullinen tiivistemutteri M3 5.5 303 Ruostumaton teräs

20207700

Hinta-alue
6,9188 € - 4,4972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Kuvullinen tiivistemutteri M12 19.0 316 ruostumaton teräs

20207830

Hinta-alue
7,995 € - 5,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0