Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0
8.7
5.3
Sinkitty teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
22.0
34.0
20.7
303 Ruostumaton teräs
25.0
22.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
14.0
20.6
12.7
303 Ruostumaton teräs
15.0
14.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0
17.9
10.6
303 Ruostumaton teräs
13.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
18.0
26.4
16.7
Sinkitty teräs
19.0
18.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
20.0
30.1
18.7
Sinkitty teräs
22.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
9.0
13.6
8.4
Sinkitty teräs
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
16.0
23.4
14.7
303 Ruostumaton teräs
17.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
18.0
26.4
16.7
Alumiini
19.0
18.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
16.0
23.4
14.7
303 Ruostumaton teräs
17.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
18.0
26.4
16.7
303 Ruostumaton teräs
19.0
18.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0
15.2
9.4
Sinkitty teräs
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0
7.1
4.3
303 Ruostumaton teräs
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0
5.2
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
4.0
5.2
3.3
Alumiini
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
20.0
30.1
18.7
303 Ruostumaton teräs
22.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0
7.1
4.3
Sinkitty teräs
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0
11.6
7.4
303 Ruostumaton teräs
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
8.0
11.6
7.4
303 Ruostumaton teräs
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0
15.2
9.4
303 Ruostumaton teräs
11.0
10.0
  • / 3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 Sinkitty teräs

20250416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 22.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20250874


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Laajennettava tiivistystulppa 14.0 15.0 303 Ruostumaton teräs

20250676


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Laajennettava tiivistystulppa 12.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20250638


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Laajennettava tiivistystulppa 18.0 19.0 Sinkitty teräs

20250812


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Laajennettava tiivistystulppa 20.0 22.0 Sinkitty teräs

20250867


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 Sinkitty teräs

20250560


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 16.0 17.0 303 Ruostumaton teräs

20250737


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Laajennettava tiivistystulppa 18.0 19.0 Alumiini

20250805


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Laajennettava tiivistystulppa 16.0 17.0 303 Ruostumaton teräs

20250720


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Laajennettava tiivistystulppa 18.0 19.0 303 Ruostumaton teräs

20250782


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 Sinkitty teräs

20250614


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20250331


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20250294


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 Alumiini

20250300


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 20.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20250836


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 Sinkitty teräs

20250362


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

20250485


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

20250478


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20250584


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4