Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0
8.7
5.3
Sinkitty teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
4.0
5.2
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0
5.2
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
6.0
8.7
5.3
Alumiini
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
3.0
4.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
3.6
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
3.0
4.6
2.2
Sinkitty teräs
3.6
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
9.0
13.6
8.4
Alumiini
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
4.0
5.2
3.3
Alumiini
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
16.0
23.4
14.7
Alumiini
17.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0
15.2
9.4
303 Ruostumaton teräs
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
12.0
17.9
10.6
Alumiini
13.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
8.0
11.6
7.4
Alumiini
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
9.0
13.6
8.4
303 Ruostumaton teräs
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0
11.6
7.4
Sinkitty teräs
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0
15.2
9.4
Sinkitty teräs
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
7.0
10.2
6.4
303 Ruostumaton teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0
10.2
6.4
303 Ruostumaton teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0
17.9
10.6
303 Ruostumaton teräs
13.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
8.0
11.6
7.4
303 Ruostumaton teräs
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0
11.6
7.4
303 Ruostumaton teräs
8.5
8.0
  • / 3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 Sinkitty teräs

20250416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20250249


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20250294


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 Alumiini

20250409


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 303 Ruostumaton teräs

20250225


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 Sinkitty teräs

20250287


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 Alumiini

20250553


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 Alumiini

20250300


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 16.0 17.0 Alumiini

20250751


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20250584


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 12.0 13.0 Alumiini

20250652


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 Alumiini

20250508


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20250539


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 Sinkitty teräs

20250515


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 Sinkitty teräs

20250614


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 303 Ruostumaton teräs

20250423


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 303 Ruostumaton teräs

20250430


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 12.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20250638


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

20250478


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

20250485


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4